Product FCS-M18-LIX
stromingsbewaking
onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870707- sensor voor gasvormige media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afstelling met potentiometer
- LED-bedrijfsspanningsindicatie
- Sensor van messing, vernikkeld
- DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
- 4…20 mA analoge uitgang

Algemene gegevens
EAN | 4047101175110 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
Goederencode | 90268020000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 231 g |
Technische gegevens
Functie | stromingsbewaking |
Bouwvorm | Dompel |
Procesaansluiting | M18 × 1 |
Medium | gassen |
Detectietype | calorimetrisch |
Bedrijfsspanning | 19.2…28.8 VDC |
Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
Stroomuitgang | 4…20 mA |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Sensormateriaal | messing |
Materiaal behuizing | metaal, CuZn |
Mediumtemperatuur | -20…+70 °C |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | UL |