Product  H5131-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht

Bestelnummer: 6902700
    • Metalen montagemoer
    • Beschermingsklasse IP67
    • Penetratietechniek
    • 3-polig
    • metr. schroefdraad M9,5 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101496833
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 3
Aansluittype indringingstechniek
Schroefdraad M9.5x1
Behuizingsmateriaal PA
Materiaal montagemoer/-schroef Zink-aluminium, ZnAl, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 4…5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.34 mm²
Stroombelastbaarheid 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top