Product MW-Q14/Q20
Montagetoebehoren
Bevestigingsbeugel
Bestelnummer: 6945006- Bevestigingsbeugel
- Roestvast staal: VA 1.4301

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113167 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 35 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Rechthoekige sensoren |
| Bouwgrootte | 69.5 x 59.5 x 14 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |