Product BTS-DSU35-EB1
Montagetoebehoren
Bedieningsset (puck)
Bestelnummer: 6900225- Eindpositie gedempt
- Roestvaststalen schakelpennen (1.4305)
- Voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen
- Met 90° verstelbare optische displays
- Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
- Maximale glijringdiameter: 34 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101112276 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 37 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bedieningsset (puck) |
| Voor gebruik met | Dubbele sensoren |
| Bouwgrootte | 36 mm |
| Diameter behuizing | Ø 40 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP-GF30 |