Product  MAP-M18

Montagetoebehoren

Montageadapter

Bestelnummer: 6950012
    • Montageadapter M18 × 1
    • Kunststof: Polypropyleen
    • Zeer goede chemische bestendigheid
    • Sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens de vervanging)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101113341
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39174000990
Land van herkomst DE
Gewicht 23  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montageadapter
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 42.5 mm
Diameter behuizing Ø  19  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -20…+100 °C

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top