Product BST-18B
Toebehoren
Bevestigingsklem
Bestelnummer: 6947214- bevestigingsklem met vaste aanslag
- kunststof PA6
Algemene gegevens
EAN | 4047101248357 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 39269097900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 22 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Bevestigingsklem |
Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
Bouwgrootte | 30 x 40 x 24 mm |
Diameter behuizing | Ø 18 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof, PA6, zwart |