Product  QM-18

Montagetoebehoren

Snelmontagebeugel

Bestelnummer: 6945102
    • bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag
    • materiaal: messing verchroomd
    • externe schroefdraad M24 x 1,5
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246629
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 74122000000
Land van herkomst HU
Gewicht 93  g

Technische gegevens

Type toebehoren Snelmontagebeugel
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 34 mm
Diameter behuizing Ø  18  mm
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top