Product  BST-08B

Montageaccessoires voor inductieve sensoren

Montageklem voor M8-uitvoering

Bestelnummer: 6947210
    • Met vaste aanslag
    • Kunststof PA6
#

Algemene gegevens

EAN 4047101248319
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 5  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 16 x 20 x 12 mm
Diameter behuizing Ø  8  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PA6

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top