Product QM-08
Montagetoebehoren
Snelmontagebeugel
Bestelnummer: 6945100- bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag
- materiaal: messing verchroomd
- externe schroefdraad M12 x1
- reducering van de schakelafstand niet uitgesloten

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246605 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 74122000000 |
| Land van herkomst | HU |
| Gewicht | 32 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Snelmontagebeugel |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 33 mm |
| Diameter behuizing | Ø 8 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |