Product  BTS-DS20-KEY

Montagetoebehoren

Bedieningsset (puck)

Bestelnummer: 6900136
    • Eindpositie gedempt en schakelpunt instelbaar
    • Gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm (130 x 30 mm)
    • Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 22 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101112108
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 91  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bedieningsset (puck)
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Bouwgrootte 37 mm
Diameter behuizing Ø  40  mm
Materiaal behuizing Kunststof, POM

Select Country

Turck worldwide

to top