Product  BTS-DS20-TP1

Montagetoebehoren

Bedieningsset (puck)

Bestelnummer: 6900155
    • Eindpositie gedempt
    • Voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen
    • Met 90° verstelbare optische displays
    • Gatenconfiguratie op flensvlak 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
    • Aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101112146
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 41  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bedieningsset (puck)
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Bouwgrootte 36 mm
Diameter behuizing Ø  40  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF30

Select Country

Turck worldwide

to top