Product  BTS-DS20-TK1

Montagetoebehoren

Bedieningsset (puck)

Bestelnummer: 6900156
    • Eindpositie gedempt
    • Voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen
    • Met 90° verstelbare optische displays
    • Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
    • Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 30 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101112153
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 78  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bedieningsset (puck)
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Bouwgrootte 36 mm
Diameter behuizing Ø  40  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF30

Select Country

Turck worldwide

to top