Product DMR20-10-4
Toebehoren
Permanente magneet
Bestelnummer: 6900214- Ca. 59 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm (E)M12E, M18 en G12SK
- Ca. 50 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm EH6.5, EG08 en M12-S1209
- Remanentie (Br) 380-400 mT (3800-4000 gauss)
- Materiaal: Strontium-ferriet (SrFe)
Algemene gegevens
EAN | 4047101519457 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
Goederencode | 85051910900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 15 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Permanente magneet |
Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
Materiaal behuizing | metaal, SrFe |
Omgevingstemperatuur | -40…+200 °C |