Product JS025/037
Montagetoebehoren
Stelrail
Bestelnummer: 69429- Afstelrail voor sensoren van het CP40-model
- Roestvast staal: VA 1.4301

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113112 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 63 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
| Bouwgrootte | 100 x 40 x 5 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |