Product MBS40
Montageaccessoires voor inductieve sensoren
Montageklem
Bestelnummer: 69477- Voor gladde cilinder Ø 4 mm
- Geanodiseerd aluminium

Algemene gegevens
| EAN | 4047101161182 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 21 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 15 x 20 x 12 mm |
| Diameter behuizing | Ø 4 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, geanodiseerd |