Product ASB-4
Montagetoebehoren
Montageband
voor ronde cilinders
Bestelnummer: 6965104- Montagetape voor bevestiging van BIM-UNT in combinatie met KLDT-UNT2 en BIM-UNR in combinatie met KLR2-UNR op ronde cilinders
- Ook geschikt voor model BIM-PSM
- Voor een cilinderdiameter van 28 - 39 mm
- Materiaal: Roestvast staal
- Breedte: 5 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101519501 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 5 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montageband |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 28...39 mm |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | ronde cilinder |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4301 (AISI 304) |