Product SKN/M18
Montagetoebehoren
Beschermkap
Bestelnummer: 69663- PTFE-gecoate beschermkap
- Kunststof PTFE
- Voor gebruik in lasinstallaties en slijpmachines met hevige vonkenvorming

Algemene gegevens
| EAN | 4047101248432 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 2 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Beschermkap |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 6 mm |
| Diameter behuizing | Ø 18 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PTFE |

