Product  KLF1

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor profielcilinder met uitwendige zwaluwstaartgeleiding

Bestelnummer: 6970401
    • Montage op profielcilinders met uitwendige zwaluwstaartgeleiding
    • voor verschillende cilinderdiameters
    • Metaal: Aluminium geanodiseerd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101114256
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 13  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter alle
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm profielcilinder met uitwendige zwaluwstaartgeleiding
Bouwgrootte 22 x 8 mm
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd

Select Country

Turck worldwide

to top