Product  KLF2

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor profielcilinder (IMI Norgren)

Bestelnummer: 6970402
    • Montage op profielcilinders (IMI Norgren)
    • Cilinderdiameter: 32…100 mm
    • Metaal: Aluminium geanodiseerd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101114263
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 12  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 32...100 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm Profielcilinder (IMI Norgren)
Bouwgrootte 21 x 10 mm
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd

Select Country

Turck worldwide

to top