Product  KLN3

Montageaccessoires voor magneetveldsensoren

Aluminium montagebeugel

Voor cilinders met zwaluwstaartgroef of T-groef

Bestelnummer: 6970504
    • Montage op cilinders met zwaluwstaartgroef of cilinders met T-groef
    • voor verschillende cilinderdiameters
    • Metaal: Aluminium geanodiseerd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101519471
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst CN
Gewicht 7  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter alle
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm Profielcilinder, cilinder met zwaluwstaartgroef, cilinder met T-groef
Bouwgrootte 22 x 8 mm
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top