Product  KLI1

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor trekstangcilinder

Bestelnummer: 69710
    • Montage op trekstangcilinders
    • Cilinderdiameter: 32…100 mm
    • Materiaal: Spuitgegoten zink
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000191
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 79070000900
Land van herkomst DE
Gewicht 27  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 32...100 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm trekstangcilinder
Bouwgrootte 30 x 25.5 x 12 mm
Materiaal behuizing metaal, GD-Zn

Select Country

Turck worldwide

to top