Product  KLI6

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor profielcilinder

Bestelnummer: 6971805
    • Montage op profielcilinders
    • Cilinderdiameter: 50…100 mm
    • Materiaal: Aluminium
#

Algemene gegevens

EAN 4047101114652
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 56  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 50 ... 100 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm profielcilinder
Bouwgrootte 44 x 30 mm
Materiaal behuizing metaal, AL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top