Product FW-MRKPM0316-P-S-0608
Confectioneerbare connector
7/8″ voeding
Contraconnector 7/8″, recht
Bestelnummer: 6914501- Schroefklemaansluiting
- 3-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0…8,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101496918 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | HU |
| Gewicht | 45 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal, Voeding |
| Connector A | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | PG9 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Aluminium, Al, Geanodiseerd |
| Externe diameter van de leiding | 6…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.34…1.5 mm² |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 12 A |