Product IM43-13-SR
grenswaardensignaalgever
1-kanalig
Bestelnummer: 7540041- bewaking van 3 grenswaarden van een stroom- of spanningsingang
- voeding van 2-draads- of 3-draadstransmitters/sensoren
- ingangskring: 0/4…20 mA, 0/2…10 V
- uitgangskring: drie onafhankelijke grenswaardenrelais
- instelling van de grenswaardenrelais met Teach-drukknop
- selectie van de werkingsrichting van de relais met drukknop op de frontzijde
- universele bedrijfsspanning
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- CFMUS, TR CU

Algemene gegevens
EAN | 4047101119091 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- grenswaardensignaalgever |
Goederencode | 85437090990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 175 g |
Technische gegevens
Signaaltype | Analoge ingang |
Apparaattype | grenswaardensignaalgever |
Ex-uitvoering | neen |
Certificaten | cFMus, TR CU |
Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
Kanalenaantal | 1 |
Digitale uitgang | Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
Beschermingsgraad | IP20 |
Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
EPLAN Electric P8
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
![]() |
IM-CC-5X2BK/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules (niet- Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541219 |
Aansluittoebehoren
![]() |
IM-SC-5X4BK
Schroefklemmen voor IM-modules (niet-Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541217 |