Product  BTS-DSU35-Z07

Montagetoebehoren

Opbouwset

Bestelnummer: 6900403

    Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:

    Ø schijf en veerring: max. 110 mm

    Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm

    Aansluitas (astap) hoogte: 50 mm / Ø: max. 75 mm

    Meegeleverd:

    1 afstandsplaat 50 mm (POM)

    1 afstandsring 20 mm (PP‐GF30)

    Voor de montage van de afstandsplaat:

    2 cilinderkopschroeven M5 x 12 [DIN 912‐A2]

    2 cilinderkopschroeven M5 x 65 [DIN 912‐A2]

    4 veerringen A5 [DIN 137‐A2]

    Voor de montage van de puck met afstandsring:

    1 schroef met verzonken kop M6 x 45 [DIN 7991‐A2]

    De afstandsring beschikt aan de bovenzijde over een kruisvormige 4x4 mm sleuf en maakt dus een 90° gedraaide opbouw van het bedieningselement mogelijk bijv. voor dwars opgebouwde aandrijvingen.

#

Algemene gegevens

EAN 4047101112795
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 122  g

Technische gegevens

Type toebehoren Opbouwset
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF30

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top