Product  BTS-DSU35-Z05

Montagetoebehoren

Opbouwset

Bestelnummer: 6900287

    Opbouwset voor grotere draaiaandrijvingen:

    Ø schijf en veerring: max. 65 mm

    Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)

    Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 30 mm

    Meegeleverd:

    1 afstandsplaat 20 mm

    1 afstandsring 10 mm

    Voor de montage van de afstandsplaat:

    2 cilinderkopschroeven M5 x 35 [DIN 912‐A2]

    2 veerringen A5 [DIN 137‐A2]

    Voor de montage van de puck met afstandsring:

    1 schroef met verzonken kop M6 x 35 [DIN 7991‐A2]

#

Algemene gegevens

EAN 4047101112481
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 75  g

Technische gegevens

Type toebehoren Opbouwset
Voor gebruik met Dubbele sensoren
Materiaal behuizing Kunststof, POM

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top