Product DM-Q12
Toebehoren
Permanente magneet
Bestelnummer: 6900367- 58 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm (E)M12E, M18 en G12SK
- 49 mm bereikbare schakelafstand bij magneetveldsensoren (BIM) van bouwvorm EH6.5, EG08 en M12-S1209
Algemene gegevens
EAN | 4047101112580 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
Goederencode | 85051910900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 35 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Permanente magneet |
Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
Bouwgrootte | 40 x 26 x 12 mm |