Product BS4-CK40
Montagetoebehoren
Bevestigingsklem
Bestelnummer: 6946006- Bevestigingsbeugel
- Kunststof, GRIVORY GV-4H
- Voor sensoren van bouwvorm CK40

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113211 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 26 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Rechthoekige sensoren |
| Bouwgrootte | 25 x 40 x 41 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA66+PA6I/6T, MH, 14-140, GF40 |