Product BM-PS
I/O-systeem excom
deksel voor niet-gebruikte voedingssteekplaats
Bestelnummer: 6884044- voedingsafsluitstop voor de niet-gebruikte steekplaats van de stroomvoeding

Algemene gegevens
| EAN | 4047101111118 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004] |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 115 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Apparaattype | Toebehoren |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Certificaten | DNV GL, BV, LR, KR |