Product BTS-DSU35-EU2
Montagetoebehoren
Bedieningsset (puck)
Bestelnummer: 6900455- Eindpositie ongedempt (hard-geanodiseerd aluminium)
- 2 knoppen
- Voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen
- Displays 90° draaibaar
- Gatenpatroon op flens: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- Verbindingsas (astap) hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
- Maximale glijringdiameter: 34 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101112863 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 70 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bedieningsset (puck) |
| Voor gebruik met | Dubbele sensoren |
| Bouwgrootte | 36 mm |
| Diameter behuizing | Ø 40 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, Hart-geanodiseerd |