Product  KLRC-UNT4

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor montage van UNT-magneetveldsensoren

Bestelnummer: 6970629
    • Montage op ronde cilinders
    • Cilinderdiameter: 130…250 mm
    • Materiaal: PA 6I/6T / argentaan
    • Brandclassificatie volgens UL94 ‐ V2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101232806
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst CN
Gewicht 30  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 130...250 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm Ronde cilinder; trekstangcilinder
Bouwgrootte 32 x 22.3 x 14.6 mm
Materiaal behuizing Metaal/kunststof, PA 6I/6T / argentaan

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top