Product  WKM52-2-WSM52

Stroomtoevoerkabel / PUR

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6604801
    • Voedingskabel: 5 x 1,5 mm2
    • Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
    • Manteldiameter: 8,5 mm
    • Geschikt voor sleepkettingen
    • Oliebestendig en onontvlambaar
    • Halogeenvrij
    • Connector haaks 7/8"
    • Contraconnector haaks 7/8"
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106131456
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- stroomvoeding, spannings-
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 337  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen 4+PE
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen 4+PE
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 300 V
Stroombelastbaarheid 12 A
Kabeldiameter Ø  8.5 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Grijs
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen

Select Country

Turck worldwide

to top