Product RKM52-2-RSM52
Stroomtoevoerkabel / PUR
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6914150- Voedingskabel: 5 x 1,5 mm2
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 8,5 mm
- Geschikt voor sleepkettingen
- Oliebestendig en onontvlambaar
- Halogeenvrij
- Connector recht 7/8"
- Contraconnector recht 7/8"
- kabellengte: 2.0 meter
Algemene gegevens
EAN | 4047106118471 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- stroomvoeding, spannings- |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 360 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht |
Aantal polen | 4+PE |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, 7/8″-16 UN, Recht |
Aantal polen | 4+PE |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 240 V |
Stroombelastbaarheid | 12 A |
Kabeldiameter | Ø 8.5 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Grijs |
Aantal geleiders | 5 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen |