Product DX80N2Q45VT
Radiotransfersysteem
Basiseenheid voor vibratie- en temperatuursensoren van het type QM42VT1
Knooppunt voor het aansluiten van externe sensoren
Bestelnummer: 3088439Altern. bestelnummer : 88439
- Beschermingsklasse IP67
- mechanische schroefdraad, M30 x 1,5
- Aansluiting via koppeling, M12 x 1, 4-polig
- Geïntegreerd, meerkleurig indicatielampje
- 2,4 GHz-frequentieband
- Frequentiesprongprocedure FHSS
- Timeslot-procedure TDMA
- Bedrijfsspanning: 3,6…5,5 VDC
- Stroomverbruik: ≤ 100 µA
- Voeding via 2 AA 3,6 V li-ion-batterijen, meegeleverd
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ Dit apparaat beantwoordt aan FCC paragr. 15, sub-paragr. C, 15.247 ETSI/EN: In overeenstemming met EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- Stralingsimmuniteit 10 V/m voor 80-2700 MHz volgens EN 61000-6-2

Algemene gegevens
| EAN | 662488884390 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief | 
| Goederencode | 85176200000 | 
| Land van herkomst | US | 
| Gewicht | 325 g | 
Technische gegevens
| Functie | Vibratiesensor | 
| Apparaattype | Draadloze sensor | 
| Bouwvorm | Rechthoekig | 
| Antenne-aansluiting | intern (kabellus) | 
| Batterij-oplossing | Ja | 
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial | 
| Ingangstype | Trilling/temperatuur | 
| Uitgang | 4-kleurige LED-indicator | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT Lexan, zwart | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP67 |