Product QM30VT1
Vibratie- en temperatuursensor
Met seriële interface
Voor verbinding met een DX80-radionode
Bestelnummer: 3806275Altern. bestelnummer : 806275
- Voor het meten van temperatuur- en vibratiewaarden
- Robuuste aluminium behuizing
- Beschermingsklasse IP67
- Kabel, PVC, 2,09 m, met connector, M12 × 1, 5‐polig
- Schokresistent tot 400 g
- Set montageplaten BWA-BK-022 meegeleverd
- Temperatuurmeetbereik: -40…105 °C
- Resolutie: 1 °C
- Nauwkeurigheid: ± 3 °C
- Vibratiemeetbereik: 0…46 mm/s RMS
- Frequentiebereik: 10…4000 Hz
- Nauwkeurigheid: ± 10 % bij 25 °C
- Bedrijfsspanning: 3,6…5,5 VDC
- Seriële interface voor de aansluiting van een DX80-radiodeelnemer

Algemene gegevens
| EAN | 662488048167 |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 137 g |
Technische gegevens
| Functie | Vibratiesensor |
| Apparaattype | Sensor |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Antenne-aansluiting | geen radiodeelnemer |
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 2.090 m |
| Materiaal behuizing | aluminium, AL, zwart gelakeerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+105 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Productflyer
Productoverzicht
Functietoebehoren
|
DX80N2Q45VT
Q45 wireless sensor, interne batterijvoeding, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een vibratie- en temperatuursensor |
3088439 |
|
DX80N2X1S-P6
DX80 FlexPower nodes, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor |
3018657 |
|
DX80N2Q45U
Q45 wireless sensor, interne batterijvoeding, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van verschillende sensoren |
3800203 |
|
DX80N2X6S-P6
DX80-nodes, 10…30 DC voeding, externe antenne, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor |
3095667 |
|
DX80DR2M-H6
DX80 data radio, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor, RS485-interface voor de communicatie via Modbus RTU |
3014392 |