Product DX80N2Q45U
Radiotransfersysteem
Stertopologie
Knooppunt voor het aansluiten van externe sensoren
Bestelnummer: 3800203Altern. bestelnummer : 800203
- Beschermingsklasse IP67
- mechanische schroefdraad, M30 x 1,5
- Aansluiting via koppeling, M12 x 1, 4-polig
- Geïntegreerd, meerkleurig indicatielampje
- 2,4 GHz-frequentieband
- Frequentiesprongprocedure FHSS
- Timeslot-procedure TDMA
- Bedrijfsspanning: 3,6…5,5 VDC
- Stroomverbruik: ≤ 100 µA
- Voeding via 2 AA 3,6 V li-ion-batterijen, meegeleverd
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ Dit apparaat beantwoordt aan FCC paragr. 15, sub-paragr. C, 15.247 ETSI/EN: In overeenstemming met EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- Stralingsimmuniteit 10 V/m voor 80-2700 MHz volgens EN 61000-6-2