Product K50UX1CRA
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met seriële interface voor aansluiting op een DX80 draadloos knooppunt
Bestelnummer: 3094613Altern. bestelnummer : 94613
- Beschermingsklasse IP67
- Bedrijfstemperatuur: -40…+70 °C
- 230 mm kabel, PVC, met connector, M12 x 1, 5‐polig
- Reikwijdte: 30…300 cm
- Schakelfrequentie: 114 kHz
- Resolutie > 1 mm
- Bedrijfsspanning: 3,5…5,5 VDC of 10…30 VDC
- 1-draads seriële interface
- Voor de aansluiting op DX80-nodes DX80N2X1S-P6 en DX80N2Q45U

Algemene gegevens
| EAN | 662488946135 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar | 
| Goederencode | 85365019000 | 
| Land van herkomst | US | 
| Gewicht | 165 g | 
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar | 
| Apparaattype | Sensor | 
| Bouwvorm | Pijp | 
| Antenne-aansluiting | geen radiodeelnemer | 
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial | 
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 | 
| Kabellengte | 0.230 m | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP67 | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Functietoebehoren
|   | DX80N2X6S-P6 DX80-nodes, 10…30 DC voeding, externe antenne, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor | 3095667 | 
|   | DX80N2X1S-P6 DX80 FlexPower nodes, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor | 3018657 | 
|   | DX80DR2M-H6 DX80 data radio, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor, RS485-interface voor de communicatie via Modbus RTU | 3014392 | 
|   | DX80N2Q45U Q45 wireless sensor, interne batterijvoeding, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van verschillende sensoren | 3800203 |