Product DX80N2X6S-P6
Radiotransmissiesysteem
Stertopologie
Node
Bestelnummer: 3095667Altern. bestelnummer : 95667
- externe antenne (aansluiting RG58 RP-SMA)
- geïntegreerde signaalsterkte-weergave
- configuratie via DIP-schakelaar
- deterministische datatransmissie
- frequentiesprongprocédé FHSS
- tijdmultiplexprocedure TDMA
- transmissievermogen: 63 mW, 18 dBm geleidend, ≤ 20 dBm EIRP
- Ingangen: 4 x PNP, 2 x 0..20 mA of 0…10 V
- uitgangen: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA of 0…10 V
- stroomverbruik: < 60 mA bij 24 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488956677 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 389.45 g |
Technische gegevens
| Functie | Stertopologie |
| Apparaattype | Node |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Antenne-aansluiting | RP-SMA-bus |
| Batterij-oplossing | Nee |
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial |
| Ingangstype | Seriële interface |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -20…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 3 G |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
K50UX1CRA
Ultrasoonsensor, diffuse sensor, 3m bereik, seriële interface voor aansluiting op DX80-nodes |
3094613 |
|
M12FTH4Q
Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor, metalen behuizing, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor aansluiting op DX80-node |
3025895 |
|
SMBDX80DIN
Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20…+90 °C |
3077161 |
Aansluittoebehoren
|
BWC-LMRSFRPB
overspanningsbeveiliging, schotverbinding, RP-SMA type |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 0.2m, RG58, verlies: 1.05dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 1m, RG58, verlies: 1.05dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 2m, RG58, verlies: 1.05dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 4m, RG58, verlies: 1.05dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
antenneverlenging, RP-SMA naar N-stekker, 0.5m, RG58, verlies: 0.56dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
antenneverlenging, RP-SMA naar N-stekker, 2m, RG58, verlies: 0.56dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Antenne-uitbreiding, N connector naar N contraconnector, kabellengte: 3 m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0,22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 6m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 15m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 30m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m |
3077822 |
Functietoebehoren
|
BWA-2O6-A
externe antenne 6dBi, N-contraconnector |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
externe antenne 8.5dBi, N-contraconnector |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
interne antenne 2dBi, RP-SMA-stekker, standaard |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
interne antenne 5dBi, RP-SMA-stekker |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
interne antenne 7dBi, RP-SMA-stekker |
3077818 |