Product  M12FTH4Q

Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

Met seriële interface

Voor verbinding met een DX80-radionode

Bestelnummer: 3025895

Altern. bestelnummer : 25895

    • Robuuste metalen behuizing
    • Omgevingstemperatuur: -40…+85 °C
    • Beschermingsklasse IP67
    • Rel. vochtigheid: 0…100%
    • Resolutie: 0,1 %
    • Temperatuurmeetbereik: -40…+85 °C
    • Resolutie: 0,1 °C
    • Bedrijfsspanning: 3,6…5,5 VDC
    • Seriële interface voor de aansluiting van een DX80-radiodeelnemer
#

Algemene gegevens

EAN 662488258955
Goederencode 85365019900
Land van herkomst US
Gewicht 68.04  g

Technische gegevens

Functie Temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
Apparaattype Sensor
Bouwvorm Pijp
Antenne-aansluiting geen radiodeelnemer
Communicatieprotocol 1-wire-serial
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, grijs
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top