Product RSM-2RKM50
2-weg splitter
T-verdeler zonder kabel
Bestelnummer: 6914950- 7/8’’ T – stuk
- 5-polig
- 1x connector
- 2x bus
Algemene gegevens
EAN | 4047106116705 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 115 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
Apparaattype | T-verdeler |
Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |