Product BRT-51X51BM
Accessories
Micro-prisma
Bestelnummer: 3071791Altern. bestelnummer : 71791
- behuizing rechthoekig
- reflectievlak 0,45
- reflectiefactor 1,5
- (referentie BRT-3)

Algemene gegevens
| EAN | 662488717919 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 13.61 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reflector |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 6.2 x 51 x 61 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |