Product FTCI-G1/2A4-D18/L068
Toebehoren
Schroefdraadadapter
Voor debietmeter
Bestelnummer: 6870150- adapter voor debietmeter
- mechanische aanpassing op G1/2-schroefdraad
- roestvast staal A4 (1.4571 / AISI 316 Ti)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101172362 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 141 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Schroefdraadadapter |
| Voor gebruik met | Stromingssensoren |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |