Product MF-CK40-2S

Algemene gegevens
EAN | 4047101246292 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 39 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | beschermbehuizing |
Voor gebruik met | Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
Bouwgrootte | 65 x 43 x 1 mm |
Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |