Product SMBQS30Y
toebehoren
Beschermbehuizing
Bestelnummer: 3002811Altern. bestelnummer : 02811
- geschikt voor bouwvorm QS30

Algemene gegevens
| EAN | 662488028114 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 79070000900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 72.57 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 35 x 26.5 x 74 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316) |