Product BRT-84
Accessories
reflector
Bestelnummer: 3058979Altern. bestelnummer : 58979
- behuizing rond
- reflectievlak 1
- reflectiefactor 1,4
- (referentie BRT-3)

Algemene gegevens
| EAN | 662488589790 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 31 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reflector |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 7.4 mm |
| Diameter behuizing | Ø 84 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |