Product  IMC-DI-22EX-PNO/24VDC

scheidingsschakelversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7560003
    • 2-kanalige scheidingsschakelversterker
    • kabelbewaking op draadbreuk/kortsluiting
    • PNP-transistoruitgang NO
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • Beschermingsklasse IP67
    • Aansluiting met M12-connectoren
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
    • Einsatz in Zone 2/22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101120783
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 166  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, TR CU
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Transistoruitgang
Elektrische aansluiting M12-flensaansluiting
Beschermingsgraad IP67
Productfamilie IMC

Montagetoebehoren

7560016
6900390

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top