Product  CF-P-6-N1/4-A4

Toebehoren

Klemringkoppeling

voor temperatuursensoren

Bestelnummer: 9910486
    • Compressieaansluiting voor directe montage van temperatuursensoren in de TP-productserie
    • Roestvast staal
    • PTFE-klemring
    • voor sonde met 6 mm diameter
    • processaansluiting 1/4" NPT externe schroefdraad
#

Algemene gegevens

EAN 4047101543803
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst IT
Gewicht 39  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemringkoppeling
Voor gebruik met Temperatuursensoren
Procesaansluiting 1/4” NPT buitendraad
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top