Product I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
Toebehoren voor BL20 en BL67
RS232-adapterkabel voor de BL 67/BL20 service-interface
Bestelnummer: 6827133- RS232-adapterkabel
- voor de BL20 en BL67 servicepoort (PS2)
- voor de aansluiting van de projecteringssoftware I/O-ASSISTANT
- voor de ondersteuning van de inbedrijfname
- voor de systeemdiagnose
- 9-polige SUB-D-contraconnector
- PS2‐stekker
- kabellengte: 2.5 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101289534 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- communicatie-interface, passief |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 79 g |
Technische gegevens
Apparaattype | Adapterkabel |