Product  M2-Q25L.

Toebehoren

Montagebeugel

Voor LI-Q25L lineaire positiesensoren (2 stuks)

Bestelnummer: 6901046
    • Montagesokkel voor lineaire meetsensoren Q25L
    • Geanodiseerd aluminium
    • verpakkingseenheid: 2 stuks
    • aanbevolen aandraaimoment: 3 Nm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101229042
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Lineaire positiesensoren
Bouwgrootte 56 x 15.2 x 10 mm

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top