Product  B4231-0/9

Confectioneerbare connector

7/8″ contraconnector, haaks

Bestelnummer: 6901114
    • Schroef-/klemaansluiting
    • Metalen montagemoer
    • UL-certificaat
    • 3-polig
    • PG9 schroefdraad
    • Kabeldiameter 6,0…8,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458350
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 49  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal, Voeding
Connector A Contraconnector, 7/8″-16 UN, Haaks
Aantal polen 3
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG9
Behuizingsmateriaal Kunststof, PBT(UL 94 V0)
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…1.5 mm²
Nominale spanning 600 V
Stroombelastbaarheid 12 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top